Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

NSYTRAL410 |
Schneider-Electric
 
NSYTRAL410 picture- web-product-data-sheet
NSYTRAL410
Dugaszolható áthidaló 10 láb 4 mm2-es sorkapocshoz piros
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Linergy
Termék neve Linergy TR
Termék vagy alkatrész típusa Dugaszolható készlet
Készülék rövid neve TRA
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Csatlakozó tartozék
Termékkompatibilitás TRV csavaros bekötés sorkapocs
TRR benyomható sorkapocs
TRV rugós sorkapocs sorkapocs
TRH IDC sorkapocs
Utak száma 10 utas
Kiegészítő jellemzők
Kábel keresztmetszete 4 mm²
Number of connections 2
4
3
Mérési bemenet száma 2
6
1
4
3
Mennyiség készletenként 10 darabos készlet
Nettó súly 10,1 g
Szín Piros
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 0,300 cm
1. csomag szélessége 2,500 cm
1.csomag hossza 6,000 cm
1. csomag súlya 9,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 3,000 cm
2. csomag szélessége 5,500 cm
2. csomag hossza 7,000 cm
2. csomag súlya 99,100 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 3. csomagban 1000
3.csomag magassága 30,000 cm
3. csomag szélessége 30,000 cm
3. csomag hossza 40,000 cm
3. csomag súlya 10,388 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
Higanymentes Igen
RoHS mentességre vonatkozó információk
print Igen
China RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Halogéntartalom-teljesítmény Halogénmentes műanyag alkatrészek termék
Visszaváltás No
Garancia
Garancia 18 months