|
|
|
NSYTRAL952
Összekötő 2 lyukú Csavaros sorkapocshoz 95 mm2 ezüst
|
|
|
|
|
End of Commercialization ÁPR. 11, 2022
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Linergy
|
Termék neve
|
Linergy TR
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Csavarhíd
|
Készülék rövid neve
|
TRA
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozék
|
Termékkompatibilitás
|
TRV csavaros bekötés - passthrough sorkapocs
|
Kiegészítő jellemzők
Kábel keresztmetszete
|
95 mm²
|
Number of connections
|
2
|
Mérési bemenet száma
|
0
|
Mennyiség készletenként
|
10 darabos készlet
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
0,76 cm
|
1. csomag szélessége
|
3,05 cm
|
1.csomag hossza
|
7,11 cm
|
1. csomag súlya
|
0,08 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh SVHC-mentes
|
Igen
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
|
Toxikus nehézfémektől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Halogéntartalom-teljesítmény
|
Halogénmentes műanyag alkatrészek termék
|
Garancia
|
|