|
|
|
NSYTRAP23
Elválasztó lap 2mm csavaros egyszintes sorkapocshoz 1x2 csatlakozás 4 mm2
|
|
|
|
|
End of Commercialization OKT. 09, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Linergy
|
Termék neve
|
Linergy TR
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Partíció
|
Készülék rövid neve
|
TRA
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szigetelési tartozék
|
Termékkompatibilitás
|
TRV csavaros bekötés sorkapocs, length = 57,8 mm
|
Vastagság
|
2 mm
|
Kiegészítő jellemzők
Kábel keresztmetszete
|
4 mm²
|
Number of connections
|
2
3
|
Mérési bemenet száma
|
2
1
|
Mennyiség készletenként
|
50 darabos készlet
|
Nettó súly
|
6 g
|
Szín
|
Szürke
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
13,0 cm
|
1.csomag hossza
|
14,0 cm
|
1. csomag súlya
|
6,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BAG
|
Egységek száma 2. csomagban
|
50
|
2.csomag magassága
|
5,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
13,0 cm
|
2. csomag hossza
|
14,0 cm
|
2. csomag súlya
|
308,0 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 3. csomagban
|
650
|
3.csomag magassága
|
15,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
3. csomag hossza
|
40,0 cm
|
3. csomag súlya
|
4,34 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh SVHC-mentes
|
Igen
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
|
Toxikus nehézfémektől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Halogéntartalom-teljesítmény
|
Halogénmentes műanyag alkatrészek termék
|
Garancia
|
|