Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

NSYTRAPT16 |
Schneider-Electric
 
NSYTRAPT16 picture- web-product-data-sheet
NSYTRAPT16
Csavaros szorító NSYTRV162 sorkapocshoz
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Linergy
Termék neve TR
Termék vagy alkatrész típusa Sorkapocs felfogóelem
Készülék rövid neve TRA
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Csatlakozó tartozék
Termékkompatibilitás TRV csavaros bekötés - passthrough sorkapocs
Hosszúság 20,7 mm
Vastagság 8,2 mm
Kiegészítő jellemzők
[In] névleges áram 32 A
Kábel keresztmetszete 16 mm²
Number of connections 2
Mérési bemenet száma 2
Szerelési mód Csavarozható
Mennyiség készletenként 50 darabos készlet
Nettó súly 60,1 g
Szín Szürke
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 1,016 cm
1. csomag szélessége 2,54 cm
1.csomag hossza 4,064 cm
1. csomag súlya 4,536 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BAG
Egységek száma 2. csomagban 50
2.csomag magassága 5 cm
2. csomag szélessége 15 cm
2. csomag hossza 17 cm
2. csomag súlya 17,25 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
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
Halogéntartalom-teljesítmény Halogénmentes műanyag alkatrészek termék