Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

NSYTRAXP620 |
Schneider-Electric
 
NSYTRAXP620 picture- web-product-data-sheet
NSYTRAXP620
Jelölő kártya NSYTR-ra, 6 csík, 6 mm 60 karakter, nyomtatott számok: 11-20
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termék neve Linergy TR
Termékcsalád Linergy
Termék vagy alkatrész típusa Jelzőkártya
Készülék rövid neve TRA
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Jelölési tartozék
Termék kompatibilitása Sorkapocs
Háttér színe Fehér
Jelölés 11...20
Méret 6 mm
Mennyiség készletenként 10 darabos készlet
Kiegészítő jellemzők
Megjelölés típusa Numerikus
Jelzések színe Fekete
Anyag Poliamid 6, 30% üvegszállal
Nettó súly 12,1 g
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5 cm
1. csomag szélessége 15 cm
1.csomag hossza 17 cm
1. csomag súlya 12 g
Kínálat fenntarthatósága
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
Higanymentes Igen
RoHS mentességre vonatkozó információk
print Igen
China RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Halogéntartalom-teljesítmény Halogénmentes műanyag alkatrészek termék