Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

NSYTRAXP650 |
Schneider-Electric
 
NSYTRAXP650 picture- web-product-data-sheet
NSYTRAXP650
Jelölő kártya NSYTR-ra, 6 csík, 6 mm 60 karakter, nyomtatott számok: 41-50
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termék neve Linergy TR
Termékcsalád Linergy
Termék vagy alkatrész típusa Jelzőkártya
Készülék rövid neve TRA
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Jelölési tartozék
Termék kompatibilitása Sorkapocs
Háttér színe Fehér
Jelölés 41...50
Méret 6 mm
Mennyiség készletenként 10 darabos készlet
Kiegészítő jellemzők
Megjelölés típusa Numerikus
Jelzések színe Fekete
Anyag Poliamid 6, 30% üvegszállal
Nettó súly 12,1 g
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,0 cm
1. csomag szélessége 15,0 cm
1.csomag hossza 17,0 cm
1. csomag súlya 12,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BAG
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 5,0 cm
2. csomag szélessége 15,0 cm
2. csomag hossza 17,0 cm
2. csomag súlya 131,0 g
Kínálat fenntarthatósága
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
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
Halogéntartalom-teljesítmény Halogénmentes műanyag alkatrészek termék