Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

NSYTRR22SCAR |
Schneider-Electric
 
NSYTRR22SCAR picture- web-product-data-sheet
NSYTRR22SCAR
Késes rugós egyszintes bontókapocs 1x1 csatlakozás 5,2 mm 2,5 mm2 20A-es narancs
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Linergy
Termék neve Linergy TR
Termék vagy alkatrész típusa Sorkapcsos csatlakozó
Készülék rövid neve TRV
Sorkapocs típusa Késes kapcsoló
Sorkapocs szint 1
Szerelési mód Klipszes
Névleges keresztmetszet 2,5 mm²
Hosszúság 60,5 mm
Szín Narancs
Mennyiség készletenként 50 darabos készlet
Kiegészítő jellemzők
Szélesség 5,2 mm
Magasság 36,5 mm
Csatlakozás típusa 1 x rugós sorkapocs: felfelé
1 x rugós sorkapocs: terhelésoldali
Number of connections 2
Csatlakozási pozíció Felső
Mérési bemenet száma 2
Kábelkeresztmetszet 0,08…2,5 mm², rugalmas nélkül
0,8…4 mm², tömör
Vezeték csupaszítási hossz 10 mm
Szerszám típusa Szétkapcsolás: lapos fejű csavarhúzó
Szondák csatlakoztatása: lapos fejű csavarhúzó
Ue névleges üzemi feszültség 300 V CSA-Ex
400 V megfelel EN/IEC 60950
600 V cURus (873)
Névleges áramerősség 20 A megfelel EN/IEC 60950
16 A CSA-Ex
16 A cURus (873)
Anyag Poliamid 6, 30% üvegszállal: szigetelődoboz
Dielektromos veszteség 0,01 20 °C-on stabilizáció után megfelel IEC 60255
0,01 20 °C-on stabilizáció után megfelel VDE 0303-T4
Dielektromos állandó 3,7 20 °C-on stabilizáció után
Ellenállóképesség 10000 MΩ.m megfelel IEC 60093
10000 MΩ.m megfelel VDE 0303-T30
Felületi ellenállás 1000 GΩ megfelel IEC 60093
1000 GΩ megfelel VDE 0303-T30
Kúszási ellenállás 500 CTI (> 400 kB) megfelel IEC 60093
500 CTI (> 400 kB) megfelel VDE 0303-T30
Tűzkésleltetés V0, vastagság0,8 mm megfelel UL 94
Nettó súly 8 g
Tartománykompatibilitás Prisma G
Prisma P25M
Prisma PH
Prisma Pack 160
Spacial
Kaedra
Pragma
Termék kompatibilitása Spacial szekrény
Környezet
Terméktanúsítványok EAC
CSA-Ex
cURus (873)
Dielektromos szilárdság 1000 V megfelel IEC 60243-1
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -40…130 °C megfelel IEC 60216-1
-40…130 °C megfelel VDE 0414
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,0 cm
1. csomag szélessége 7,0 cm
1.csomag hossza 27,0 cm
1. csomag súlya 8,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 2. csomagban 50
2.csomag magassága 5,0 cm
2. csomag szélessége 7,0 cm
2. csomag hossza 27,0 cm
2. csomag súlya 451,0 g
Kínálat fenntarthatósága
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
Higanymentes Igen
RoHS mentességre vonatkozó információk
print Igen
China RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 5