|
|
|
NSYTSACRND
Műanyag kábelbevezető
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PanelSeT
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kábel tömítőlemez csatlakozókhoz
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Kábelkezelő tartozék
|
Application
|
Többcélú
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PanelSeT PanelSeT CRN
|
Szerelési hely
|
Szekrény alsó része
|
Kábeltömítés típusa
|
Biztonsági szelep
|
Kábelbemenet
|
2 kitörés Pg 11
4 kikönnyítés Pg 29/16
2 kitörés Pg 36/29
7 kikönnyítés Pg 13,5
7 kikönnyítés Pg 16
4 kikönnyítés Pg 21/11
|
Készülék összetétel
|
Rögzítőelemek
1 lemezek
1 külön tömítőgyűrű
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Anyag
|
Tömítés: polietilén (PE) hab
Lemez: ABS 30% üvegszállal
|
Kiegészítő jellemzők
Szín
|
Lemez: szürke (RAL 7035)
|
Kivágások száma
|
Előre jelzett furat
|
Magasság
|
163 mm
15 mm
|
Szélesség
|
460 mm
Valós: 480 mm
|
Mélység
|
163 mm
|
Nettó súly
|
0,342 kg
|
Vastagság
|
1 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
21,000 cm
|
1.csomag hossza
|
48,000 cm
|
1. csomag súlya
|
342,000 g
|
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás
|
Nem
|
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás
|
Nem
|
SCIP szám
|
E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
Visszaváltás
|
No
|
Garancia
|
|