Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

NSYTT8ME |
Schneider-Electric
 
NSYTT8ME picture- web-product-data-sheet
NSYTT8ME
8 mm-es belső háromszögprofilú
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thorsman
Spacial
Termék vagy alkatrész típusa Zárbetét
Kiegészítő jellemzők
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Rögzítő kiegészítő
Tartozék / különálló alkatrész típusa Retesz betét
Készülék alkalmazás Többcélú
Rögzítés Közvetlen szerelés hátlapra
Termékcsalád kompatibilitása Spacial Spacial VDM
Spacial Spacial SF 5G
Készülék összetétel 1 alakos zárbetét
Mennyiség készletenként 1 darab
Anyag Szekrény: rozsdamentes acél
Zárolási típus Zár, 8 mm-es háromszög alakú betét
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2 cm
1. csomag szélessége 10 cm
1.csomag hossza 10 cm
1. csomag súlya 120 g
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám B275ac6d-38de-4397-a911-e79c04976382