Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

NSYTT8PL |
Schneider-Electric
 
NSYTT8PL picture- web-product-data-sheet
NSYTT8PL
8 mm-es belső háromszögprofilú
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thorsman
Termék vagy alkatrész típusa Zárbetét
Kiegészítő jellemzők
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Rögzítő kiegészítő
Tartozék / különálló alkatrész típusa 4 pontos reteszkar
Készülék alkalmazás Többcélú
Rögzítés Közvetlen szerelés fogantyúra
Termékcsalád kompatibilitása Thorsman Thalassa PLM
Készülék összetétel 1 alakos zárbetét
1 fogantyú zárral
Zárolási típus Zár, 8 mm-es háromszög betét
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2 cm
1. csomag szélessége 10 cm
1.csomag hossza 10 cm
1. csomag súlya 136 g
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám B275ac6d-38de-4397-a911-e79c04976382