|
|
|
NSYTX5025
Védőtető CRSX-hez
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PanelSeT
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szekrény tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kinyúlókar
|
Application
|
Többcélú
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PanelSeT PanelSeT S3X
|
For enclosure nominal dimensions
|
-
|
Szerelési hely
|
Szekrény tetején
|
Készülék összetétel
|
1 védőkupak
Rögzítőelemek
|
Kiegészítő jellemzők
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Anyag
|
Rozsdamentes acél 304L
|
Felületkezelés
|
Scotch-Brite® csiszolt
|
Rögzítési mód
|
Rögzítő készlettel
|
Magasság
|
70 mm
|
Szélesség
|
505 mm
|
Mélység
|
283 mm
|
Vastagság
|
1 mm
|
Nettó súly
|
2,2 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
1.csomag hossza
|
52,000 cm
|
1. csomag súlya
|
1,986 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAM
|
Egységek száma 2. csomagban
|
30
|
2.csomag magassága
|
50,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
100,000 cm
|
2. csomag hossza
|
120,000 cm
|
2. csomag súlya
|
73,000 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás
|
Nem
|
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás
|
Nem
|
SCIP szám
|
E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
Visszaváltás
|
No
|
Garancia
|
|