Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

NSYUCC360 |
Schneider-Electric
 
NSYUCC360 picture- web-product-data-sheet
NSYUCC360
36cm félig nyitott összekapcsoló keret PLS
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thorsman
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Csatolási tartozék
Termék vagy alkatrész típusa Részlegesen nyitható csatolókeret
Anwendung Többcélú
Szerelési hely 2 moduláris tokozat oldala összekapcsolva
Termékcsalád kompatibilitása Thorsman Plug-in bázis moduláris hátlap szigetelés
Szekrény névleges méretei -
Készülék összetétel 1 ablakos keret
Mennyiség készletenként 10 darabos készlet
Kiegészítő jellemzők
Magasság 240 mm
Szélesség Nyílás: 290 mm
Mélység 121 mm
IP védettségi szint IP44
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2,000 cm
1. csomag szélessége 11,000 cm
1.csomag hossza 31,500 cm
1. csomag súlya 218,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 12,000 cm
2. csomag szélessége 25,000 cm
2. csomag hossza 34,000 cm
2. csomag súlya 2,180 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa PAM
Egységek száma 3. csomagban 360
3.csomag magassága 61,000 cm
3. csomag szélessége 100,000 cm
3. csomag hossza 120,000 cm
3. csomag súlya 91,000 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám A18cb304-12b9-4d34-8ea6-7f2f757726a8