|
|
|
NSYUM27270
Oldal összekötő keret poliészter dobozhoz
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thorsman
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatolási tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Teljesen nyitható csatolókeret
|
Anwendung
|
Többcélú
|
Szerelési hely
|
2 moduláris tokozat oldala összekapcsolva
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Thorsman Plug-in bázis moduláris hátlap szigetelés
|
Szekrény névleges méretei
|
-
|
Készülék összetétel
|
1 ablakos keret
Hézagtömítő profil
|
Mennyiség készletenként
|
10 darabos készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Magasság
|
5 mm
|
Szélesség
|
Nyílás: 200 mm
|
Mélység
|
230 mm
|
IP védettségi szint
|
IP65
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
14,000 cm
|
1.csomag hossza
|
23,000 cm
|
1. csomag súlya
|
191,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAM
|
Egységek száma 2. csomagban
|
600
|
2.csomag magassága
|
105,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
100,000 cm
|
2. csomag hossza
|
120,000 cm
|
2. csomag súlya
|
110,000 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás
|
Nem
|
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás
|
Nem
|
SCIP szám
|
A18cb304-12b9-4d34-8ea6-7f2f757726a8
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
Visszaváltás
|
No
|
Garancia
|
|