|
|
|
NSYUT40
C sín UT összekötő 60x80
|
|
|
|
|
End of Commercialization SZEPT. 30, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Category
|
Szerelési tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Csatlakozó
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PanelSeT CT
PanelSeT S3D
PanelSeT S3CM
|
Application
|
Többcélú
|
Nominal dimensions of the housing
|
-
|
Szerelési hely
|
C40 sínek között
|
Készülék összetétel
|
1 csatlakozó
|
Mennyiség készletenként
|
20 darabos készlet
|
Anyag
|
Acél
|
Kiegészítő jellemzők
Felületkezelés
|
Horganyzott
|
Rögzítési mód
|
Rögzítő készlettel
|
Hossz
|
80 mm
|
Szélesség
|
60 mm
|
Vastagság
|
2 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,0 cm
|
1.csomag hossza
|
11,8 cm
|
1. csomag súlya
|
75,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
20
|
2.csomag magassága
|
6,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
8,0 cm
|
2. csomag hossza
|
11,8 cm
|
2. csomag súlya
|
1,5 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh SVHC-mentes
|
Igen
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
|
Toxikus nehézfémektől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
Garancia
|
|