Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

NSYUVPLA |
Schneider-Electric
 
NSYUVPLA picture- web-product-data-sheet
NSYUVPLA
Függőleges csatlakozó
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thorsman
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Csatolási tartozék
Termék vagy alkatrész típusa Csatolókészlet
Anwendung Többcélú
Szerelési hely 2 tokozat függőleges összekapcsolása
Termékcsalád kompatibilitása Thorsman tömör szerelőlemez megfelelő szekrény
Készülék összetétel 1 fedél
Rögzítőelemek
Állítható tartó
Kiegészítő jellemzők
IP védettségi szint IP55
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,000 cm
1. csomag szélessége 20,500 cm
1.csomag hossza 20,200 cm
1. csomag súlya 364,000 g
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám 1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959