Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

NSYVDM11UP |
Schneider-Electric
 
NSYVDM11UP picture- web-product-data-sheet
NSYVDM11UP
Elfordítható 19" keret CRN-hez
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PanelSeT
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Szerelési tartozék
Termék vagy alkatrész típusa 19”-os tartó
Application Többcélú
Elektronikus alkalmazás
For enclosure nominal dimensions - H: 600 mm W: 600 mm D: 200 mm
- H: 600 mm W: 600 mm D: 250 mm
- H: 600 mm W: 600 mm D: 300 mm
- H: 600 mm W: 600 mm D: 400 mm
Polctípus Lengő
Szerelési hely Szekrény elülső része
Termékcsalád kompatibilitása PanelSeT PanelSeT S3D
PanelSeT PanelSeT S3X
PanelSeT PanelSeT VDM
PanelSeT PanelSeT CRN
Készülék összetétel Rögzítőelemek
1 19”-os oszlopok
2 reteszelő rúd
19”-os egységek száma 11
Kiegészítő jellemzők
Anyag Alváz: acél
Társított szekrény típusa Fali szekrény
Felületkezelés Epoxy-polyester powder
Zárolási típus Zár, 3 mm-es dupla rudas betéttel
Rögzítési mód Rögzítő készlettel
Szín Szürke (RAL 7035)
Állandó engedélyezhető teljesítmény 3 kg egységenként
A 19”-os polcok nyílása Megfordítható 120 °
Magasság Névleges: 600 mm
Szélesség Névleges: 600 mm
Mélység 630 mm
Nettó súly 5,41 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 13,500 cm
1. csomag szélessége 55,000 cm
1.csomag hossza 61,000 cm
1. csomag súlya 5,410 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa PAM
Egységek száma 2. csomagban 20
2.csomag magassága 135,000 cm
2. csomag szélessége 100,000 cm
2. csomag hossza 120,000 cm
2. csomag súlya 121,000 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142