|
|
|
NSYVDM21UF
19" keret CRN-hez
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Spacial
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szerelési tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
19”-os tartó
|
Application
|
Többcélú
Elektronikus alkalmazás
|
For enclosure nominal dimensions
|
- H: 1000 mm W: 600 mm D: 250 mm
- H: 1000 mm W: 600 mm D: 400 mm
|
Polctípus
|
Rögzített
|
Szerelési hely
|
Lépcsős csúszka
Szekrény elülső része
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Spacial Spacial S3DB
Spacial Spacial S3XEX
Spacial Spacial VDM
Spacial Spacial CRNG
Spacial Spacial CRNG
|
Készülék összetétel
|
Rögzítőelemek
2 1 3-pólusú mágneskapcsoló
|
19”-os egységek száma
|
21
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Galvanizált acél
|
Társított szekrény típusa
|
Fali szekrény
|
Rögzítési mód
|
Rögzítő készlettel
|
Beállítás
|
Állítható mélység, 12,5 mm-es lépésekben, a lépcsős csúszkán
|
Szín
|
Szürke (RAL 7035)
|
Állandó engedélyezhető teljesítmény
|
3 kg egységenként
|
Magasság
|
Névleges: 1000 mm
|
Szélesség
|
Névleges: 600 mm
|
Mélység
|
70 mm
|
Vastagság
|
2 mm
|
Nettó súly
|
5,7 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
100 cm
|
1. csomag szélessége
|
10,5 cm
|
1.csomag hossza
|
7 cm
|
1. csomag súlya
|
5,7 kg