|
|
|
NSYVDM4U4P
CRN szekrény elektronikus alkalmazásokhoz
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 30, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Spacial
|
Termék neve
|
Spacial VDM
|
Application
|
Elektronikus alkalmazás
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kompakt szekrény
|
Test típusa
|
1-felépítményes
|
Polctípus
|
Lengő
|
Szekrény névleges magassága
|
300 mm
|
Szekrény névleges szélessége
|
600 mm
|
Szekrény névleges mélysége
|
400 mm
|
Szerelési anyagok típusa
|
Falra szerelhető
|
Termék rendeltetési helye
|
Elektromos eszközök és hálózatok
|
Készülék összetétel
|
1 kábelvezető tartó: alsó rész
2 reteszelő rúd: 19”-os lengő polc
1 test rögzíthető vakanyával
1 ajtó zárral
1 19”-os lengő alváz
|
Kiegészítő jellemzők
Ajtó típusa
|
Üvegezett
|
Ajtók száma
|
Előlap: 1 ajtó(k)
|
Ajtónyitási oldal
|
Megfordítható (120 °)
|
Zárolási típus
|
3 mm-es kétrudas zár
|
Tömbszelence lemez típus
|
Szabványos
|
19”-os egységek száma
|
4
|
Hozzáférés a működtetéshez
|
Első rész
|
Levehető alkatrészek
|
Ajtó csuklópántokkal
Polc rögzítő készlettel
|
Anyag
|
Szekrény és 19”-os polc: acél
|
Felületkezelés
|
Szekrény és 19”-os polc: epoxy-polyester powder
|
Szín
|
Szekrény és 19”-os polc: szürke (RAL 7035)
|
Szabványok
|
IEC 62208
|
Nettó súly
|
16,11 kg
|
Szélesség
|
600 mm
|
Magasság
|
300 mm
|
Mélység
|
400 mm
|
Környezet
IP védettségi szint
|
IP669 megfelel MSZ EN 60529
|
IK védelmi fokozat
|
IK08 megfelel IEC 62262
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
32,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
42,5 cm
|
1.csomag hossza
|
61,0 cm
|
1. csomag súlya
|
16,11 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAM
|
Egységek száma 2. csomagban
|
18
|
2.csomag magassága
|
208,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
100,0 cm
|
2. csomag hossza
|
120,0 cm
|
2. csomag súlya
|
303,0 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|