Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

NSYVPLA15MG |
Schneider-Electric
 
NSYVPLA15MG picture- web-product-data-sheet
NSYVPLA15MG
7035 Handle lock +rods PLA h 1500
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thorsman
Termék vagy alkatrész típusa Reteszelő készlet
Kiegészítő jellemzők
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Rögzítő kiegészítő
Tartozék / különálló alkatrész típusa Reteszelő rendszer
Készülék alkalmazás Többcélú
Rögzítés Közvetlen szerelés fogantyúra
Termékcsalád kompatibilitása Thorsman Thalassa PLD
Készülék összetétel 1 alakos zárbetét
1 vezérmű
1 fogantyúk
1 zárókilincs
1 rögzítőelemek
Anyag Fogantyú: poliamid 6,6
Shape insert: zamak + PA (poliamid)
Zárolási típus 4-pontos retesz, 5 mm-es kétrudas
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 8,000 cm
1. csomag szélessége 8,000 cm
1.csomag hossza 150,500 cm
1. csomag súlya 932,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa PAL
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 29,000 cm
2. csomag szélessége 37,500 cm
2. csomag hossza 120,000 cm
2. csomag súlya 9,320 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám 1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959
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
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
Visszaváltás No