Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

NSYVPLA7G |
Schneider-Electric
 
NSYVPLA7G picture- web-product-data-sheet
NSYVPLA7G
7035 lock + rods h 750 PLA
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thorsman
Termék vagy alkatrész típusa Reteszelő készlet
Kiegészítő jellemzők
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Rögzítő kiegészítő
Tartozék / különálló alkatrész típusa Reteszelő rendszer
Készülék alkalmazás Többcélú
Rögzítés Közvetlen szerelés fogantyúra
Termékcsalád kompatibilitása Thorsman Thalassa PLD
Készülék összetétel 1 alakos zárbetét
1 vezérmű
1 zárókilincs
1 rögzítőelemek
1 zárbetét és 3 mm-es dupla rudas betét
Anyag Kulcslyukpajzs: poliamid 6,6
Shape insert: zamak + PA (poliamid)
Zárolási típus 2-pontos retesz, 5 mm-es kétrudas
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 76 cm
1. csomag szélessége 8 cm
1.csomag hossza 8 cm
1. csomag súlya 493 g