Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

NSYVR20 |
Schneider-Electric
 
NSYVR20 picture- web-product-data-sheet
NSYVR20
2 std függőleges sín (2000)
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PanelSeT
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Szerelési tartozék
Termék vagy alkatrész típusa Autonóm tápegység
Device application Többcélú
Enclosure nominal dimensions - H: 2000 mm
Rögzítés Többpontos rögzítésű sín
Vázszerelő készlet álló elemei
Termékcsalád kompatibilitása PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
PanelSeT PanelSeT SFX
PanelSeT PanelSeT SMX
Készülék összetétel 2 függőleges
Mennyiség készletenként 1 darab
Anyag Galvanizált acél
Kiegészítő jellemzők
Beállítás Magassága 25 mm-enként állítható
Magassága 50 mm-enként állítható
Hossz 1896 mm
Magasság 2000 mm
Szélesség 50 mm
Mélység 30 mm
Vastagság 2 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,500 cm
1. csomag szélessége 5,000 cm
1.csomag hossza 190,000 cm
1. csomag súlya 5,064 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa P2M
Egységek száma 2. csomagban 140
2.csomag magassága 55,000 cm
2. csomag szélessége 120,000 cm
2. csomag hossza 200,000 cm
2. csomag súlya 735,000 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
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
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 51
Garancia
Garancia 18 months