Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

NSYVR22 |
Schneider-Electric
 
NSYVR22 picture- web-product-data-sheet
NSYVR22
2 std függőleges sín (2200)
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PanelSeT
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Szerelési tartozék
Termék vagy alkatrész típusa Autonóm tápegység
Device application Többcélú
Enclosure nominal dimensions - H: 2200 mm
Rögzítés Vázszerelő készlet álló elemei
Többpontos rögzítésű sín
Termékcsalád kompatibilitása PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
Készülék összetétel 2 függőleges
Mennyiség készletenként 1 darab
Anyag Galvanizált acél
Kiegészítő jellemzők
Beállítás Magassága 25 mm-enként állítható
Magassága 50 mm-enként állítható
Hossz 2096 mm
Magasság 2200 mm
Szélesség 50 mm
Mélység 30 mm
Vastagság 2 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,500 cm
1. csomag szélessége 5,500 cm
1.csomag hossza 210,000 cm
1. csomag súlya 5,644 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa PAL
Egységek száma 2. csomagban 120
2.csomag magassága 57,000 cm
2. csomag szélessége 120,000 cm
2. csomag hossza 210,000 cm
2. csomag súlya 720,000 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
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
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 40
Garancia
Garancia 18 months