Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

NSYZA274G |
Schneider-Electric
 
NSYZA274G picture- web-product-data-sheet
NSYZA274G
ZA lábalzat PLA szekrényhez H200W744D350
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thorsman
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Szekrény tartozék
Termék vagy alkatrész típusa Oszloptalp
Application Többcélú
Nominal dimensions of the housing -
Készülék összetétel Rögzítőelemek
2 előlapok 35 mm-es DIN sínnel
2 oldalsó felosztás
Termékcsalád kompatibilitása Thorsman Thalassa PLD
Kiegészítő jellemzők
Rögzítési mód Csavarokkal - oldalsó részeken elhelyezés
Szín Talpazat: szürke (RAL 7035)
Magasság 200 mm
Szélesség 744 mm
Mélység 350 mm
Környezet
IP védettségi szint IP44
IK védelmi fokozat IK10
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 16,000 cm
1. csomag szélessége 21,500 cm
1.csomag hossza 77,500 cm
1. csomag súlya 6,610 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa PAM
Egységek száma 2. csomagban 25
2.csomag magassága 96,000 cm
2. csomag szélessége 100,000 cm
2. csomag hossza 120,000 cm
2. csomag súlya 178,000 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám 1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959