Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

NSYZM263G |
Schneider-Electric
 
NSYZM263G picture- web-product-data-sheet
NSYZM263G
Magasító lábazat PLM86 elosztószekr-hez
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thorsman
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Szekrény tartozék
Termék vagy alkatrész típusa Oszloptalp
Application Többcélú
Nominal dimensions of the housing -
Készülék összetétel Rögzítőelemek
2 előlapok 35 mm-es DIN sínnel
2 oldalsó felosztás
Termékcsalád kompatibilitása Thorsman Thalassa PLM
Kiegészítő jellemzők
Rögzítési mód Csavarokkal - oldalsó részeken elhelyezés
Szín Talpazat: szürke (RAL 7035)
Magasság 200 mm
Szélesség 556 mm
Mélység 302 mm
Környezet
IP védettségi szint IP44
IK védelmi fokozat IK10
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 17,500 cm
1. csomag szélessége 21,500 cm
1.csomag hossza 60,000 cm
1. csomag súlya 6,930 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa PAM
Egységek száma 2. csomagban 50
2.csomag magassága 122,000 cm
2. csomag szélessége 100,000 cm
2. csomag hossza 120,000 cm
2. csomag súlya 360,000 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem