Schneider-Electric
 
NSYZZ2104G picture- web-product-data-sheet
NSYZZ2104G
ZZ lábalzat PLA szekrényhez H200W1035D410
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thorsman
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Szekrény tartozék
Termék vagy alkatrész típusa Oszloptalp
Application Többcélú
Nominal dimensions of the housing -
Készülék összetétel Rögzít?elemek
2 el?lapok 35 mm-es DIN sínnel
2 oldalsó felosztás
Termékcsalád kompatibilitása Thorsman Thalassa PLD
Kiegészítő jellemzők
Rögzítési mód Csavarokkal - oldalsó részeken elhelyezés
Szín Talpazat: szürke (RAL 7035)
Magasság 200 mm
Szélesség 1035 mm
Mélység 410 mm
Környezet
IP védettségi szint IP44
IK védelmi fokozat IK10
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 9,500 cm
1. csomag szélessége 41,000 cm
1.csomag hossza 103,000 cm
1. csomag súlya 8,689 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 2. csomagban 5
2.csomag magassága 45,000 cm
2. csomag szélessége 80,000 cm
2. csomag hossza 120,000 cm
2. csomag súlya 55,445 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám 1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959