Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

NSYZZ274VHD |
Schneider-Electric
 
NSYZZ274VHD picture- web-product-data-sheet
NSYZZ274VHD
Szellőztetett lábazat ZZ 200x750x420mm
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thorsman
Application Kültéri nagy igénybevétel
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Szekrény tartozék
Termék vagy alkatrész típusa Szellőztetett oszloptalp oldalpanel
Application Többcélú
Nominal dimensions of the housing -
Készülék összetétel Rögzítőelemek
2 előlapok 35 mm-es DIN sínnel
2 oldalsó felosztás
1 rozsdamentes acél rovar szűrő
Termékcsalád kompatibilitása Thorsman Thalassa PLA
Kiegészítő jellemzők
Rögzítési mód Csavarokkal - oldalsó részeken elhelyezés
Szín Talpazat: szürke (RAL 7035)
Magasság 200 mm
Szélesség 750 mm
Mélység 420 mm
Környezet
IP védettségi szint IP55 megfelel MSZ EN 60529 (áramot vagy feszültséget mérő áramkör)
IK védelmi fokozat IK10 megfelel IEC 62262
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 10,000 cm
1. csomag szélessége 44,000 cm
1.csomag hossza 85,000 cm
1. csomag súlya 7,798 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa PAM
Egységek száma 2. csomagban 20
2.csomag magassága 115,000 cm
2. csomag szélessége 100,000 cm
2. csomag hossza 120,000 cm
2. csomag súlya 170,460 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám 1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959