|
|
|
OFSUASCZZSPMZZ
EcoStruxure OPC UA Server Expert, egyéni licensz (1 felhasználó)
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Ecostruxure OPC UA Server Expert
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Licensz downgrade
|
Formátum
|
Download
|
Engedély típusa
|
Egyszeres (1 állomás)
|
Szoftververzió
|
V2.0
|
Operating system requirement
|
Windows 7
Windows 8
Windows 8.1
Windows 10
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016
|
Nyelv
|
Angol
|
Kiegészítő jellemzők
Készlet tartalma
|
OPC server software
OPC server simulator
Example of OPC client
Konfiguráló szoftver
|
Szoftver megnevezés
|
Open site Pro
|
Szoftverfunkció
|
Data exchange
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Modicon M340 automatizált platform
Modicon M581
Modicon Momentum automatizált platform
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
0,2 cm
|
1. csomag szélessége
|
17,5 cm
|
1.csomag hossza
|
25,0 cm
|
1. csomag súlya
|
55,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
30
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
1,962 kg
|
|
|