Termékválaszték
|
Modicon Power Supply
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
I/O bővítőmodul
|
Integrált csatlakozási típus
|
Nem elszigetelt sorozatkapcsolat 2 x RJ45 párhuzamosan kötve, master/slave Modbus 32-bites bővítmények, RTU/ASCII, átviteli módus: aszinkron az alapsávban, RS485, átviteli módus: 2 sodrott árnyékolt érpár -1,2...38,4 kbit/s félduplex
|
Diszkrét bemeneti szám
|
12 megfelel EN/IEC 61131 2-es típus
|
Diszkrét bemeneti logika
|
Nyelő vagy forrás
|
Diszkrét bemeneti áram
|
5 mA esetén I0...I1
5 mA esetén I6...I7
7 mA esetén I2...I5
7 mA esetén I8...I11
|
Diszkrét kimeneti szám
|
2 félvezető PNP esetén Q0...Q1 kimeneti logika: forrás
6 relé esetén Q2...Q7
|
Diszkrét kimeneti áram
|
2000 mA esetén relé
300 mA esetén félvezető
|
Topológia
|
Láncba kapcsolt vagy tekercskapcsolással rendelkező készülékek
|
Bus hossz
|
0…10 m leágazás hossz: 0…15 m
|
Eszközök száma szegmensenként
|
0…32
|
Adatformátum
|
7 vagy 8 bit, 1 vagy 2 stop bit
|
Paritás
|
Nem
Páros
Páratlan
|
Diszkrét bemeneti feszültség
|
24 V
|
Diszkrét bemeneti feszültség típusa
|
DC
|
Digitális bemenet típusa
|
NPN vagy PNP
|
Bemeneti feszültség korlátok
|
20,4...26,4 V
|
Elektromágneses szűrési idő
|
0,035 ms esetén I0...I1 1 --> 0 állapotváltás esetén
0,035 ms esetén I6...I7 1 --> 0 állapotváltás esetén
0,04 ms esetén I2...I5 1 --> 0 állapotváltás esetén
0,04 ms esetén I8...I11 1 --> 0 állapotváltás esetén
0,045 ms esetén I0...I1 0 --> 1 állapotváltás esetén
0,045 ms esetén I6...I7 0 --> 1 állapotváltás esetén
0,15 ms esetén I2...I5 0 --> 1 állapotváltás esetén
0,15 ms esetén I8...I11 0 --> 1 állapotváltás esetén
|
Konfigurálható szűrési idő
|
3 ms
12 ms
0 ms
|
Bemeneti impedancia
|
3.4 kOhm esetén I2...I5
3.4 kOhm esetén I8...I11
5.7 kOhm esetén I0...I1
5.7 kOhm esetén I6...I7
|
Diszkrét kimeneti feszültség
|
24 V DC félvezető kimenet(ek)
240 V AC relé kimenet(ek)
30 V DC relé kimenet(ek)
|
Kimeneti feszültség korlátok
|
20,4...28,8 V félvezető
|
Maximális kimeneti áram
|
360 mA, félvezető
|
Közös kimenetenkénti áram
|
8 A relé
0,72 A félvezető
|
Áramfelvétel
|
30 mA -5 V DC elkülönítetlen (1 --> 0 állapotváltás esetén) relé kimenetek és táp
40 mA -24 V DC elkülönítetlen (1 --> 0 állapotváltás esetén) relé kimenetek és táp
5 mA -5 V DC elkülönítetlen (0 --> 1 állapotváltás esetén) relé kimenetek és táp
|
Kimeneti túlfeszültség-védelem
|
38...40 V
|
Maximum tungsten load
|
<8 W esetén félvezető
|
Válaszidő
|
300 µs 0 --> 1 állapotváltás esetén esetén relé
300 µs 1 --> 0 állapotváltás esetén esetén relé
5 µs 0 --> 1 állapotváltás esetén esetén félvezető
5 µs 1 --> 0 állapotváltás esetén esetén félvezető
|
Minimum switchable load
|
0,1 mA
|
Érintkező feszültségugrás ideje
|
<= 1 ms esetén relé
|
Szivárgási áram
|
0,1 mA 0 --> 1 állapotváltás esetén esetén félvezető
|
Kioldási feszültség
|
1 V 1 --> 0 állapotváltás esetén
|
Csatornák és a belso logika közti szigetelés
|
1500 Veff 1 percen keresztül esetén relé kimenetek és táp
500 Veff 1 percen keresztül esetén bemeneti áramkör
500 Veff 1 percen keresztül esetén félvezető kimeneti áramkör
|
Csatornák közti szigetelés
|
Nincs
|
Érintkező ellenállás
|
30 mOhm
|
Elektromos élettartam
|
500000 ciklus AC-1 mellett 500 VA terhelés esetén relé kimenetek és táp
500000 ciklus AC-15 mellett 250 VA terhelés esetén relé kimenetek és táp
500000 ciklus AC-15: B300 mellett 200 VA terhelés esetén relé kimenetek és táp
500000 ciklus DC-1...5 mellett 60 W terhelés esetén relé kimenetek és táp
500000 ciklus DC-14 mellett 30 W terhelés esetén relé kimenetek és táp
|
Tápáramkör típusa
|
DC elkülönítetlen
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24 V
|
Betáplálási feszültség korlátok
|
20,4…26,2 V
|
Bemeneti áram
|
700 mA -26,2 V esetén Tápfeszültség áramkör
|
Bekapcsolási túláram
|
1 A esetén félvezető kimeneti áramkör
50 A esetén Tápfeszültség áramkör
|
Teljesítmény W-ban
|
19 W
|
Maximum number of I/O expansion module
|
7
|
I/O bővítési kapacitás
|
132 mellett csavaros kapocs diszkrét I/O modul(ok)
188 mellett rugós kapocs diszkrét I/O modul(ok)
244 mellett HE-10 csatlakozó diszkrét be/kimenet modul(ok)
7 x 8I vagy 7 x 2I vagy 7 x (4I/2O) mellett csavaros analóg I/O kapocs modul(ok)
|
Szigetelési ellenállás
|
>= 10 MOhm az I/O és a belső logika között
>= 10 MOhm primer és szekunder között
|
I/O csatlakozás
|
Eltávolítható csavar terminál blokk
|
Közös pontok száma
|
1 esetén relé kimenetek és táp (1 NO)
1 esetén relé kimenetek és táp (2 NO)
1 esetén relé kimenetek és táp (3 NO)
1 esetén bemenet
1 esetén félvezető kimeneti áramkör
|
Számláló bemeneti szám
|
2
|
Számláló kapacitása
|
32 bit
|
Számlálási frekvencia
|
5000 Hz
20000 Hz
|
Impulzusgenerátor szám
|
2
|
Impulzusgenerátor frekvencia
|
7 kHz
|
Impulzusgenerátor funkció
|
RPLS impulzusgenerátor kimenet
RPWM impulzusszélesség-moduláció
|
Jelölés
|
CE
|
Rögzítési mód
|
Csíptetőkkel (35 mm szimmetrikus DIN sín)
Csavarokkal (részleges 19”-os lengő polc)
Csavarokkal (szilárd lemez rögzítőkészlettel)
|
LED állapota
|
1 LED csatornánként (zöld) I/O aktív, hiba (I/O)
1 LED (zöld) tápfeszültség az I/O alap felől (PWR)
1 LED (piros) hiba
1 LED (sárga) komfort üzemmód
|
Nettó súly
|
0,19 kg
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Mikromegszakításokkal szembeni immunitás
|
10 ms esetén Tápfeszültség áramkör
|
Dielektromos szilárdság
|
500 V az I/O és a belső logika között
500 V primer és szekunder között
|
Szabványok
|
CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 Group B
EN 61131-2 1. szint
IEC 61131-2 : 2003
CSA 1010
CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 Group C
CSA C22.2 No 0.17-00
UL 508-CM
CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 Group D
|
Terméktanúsítványok
|
cULus 508
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
0…55 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-25…70 °C
|
Relatív páratartalom
|
30…95 % kontaktuspaszta nélkül
|
Szennyezettségi fok
|
2 megfelel EN 60664
2 megfelel IEC 60664
|
Működési magasság
|
0...2000 m
|
Tárolási magasság
|
0…3000 m
|
Rezgési ellenállás
|
0.075 mm peak to peak -10…57 Hz mellett 35 mm szimmetrikus DIN sín
1 gn egyenletes gyorsulás -57…150 Hz mellett 35 mm szimmetrikus DIN sín
|
Ütésállóság
|
15 gn esetén 11 ms megfelel EN 61131-2
15 gn esetén 11 ms megfelel IEC 61131-2
|
Ellenállás elektrosztatikus kisüléssel szemben
|
4 kV érintkezésben megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
8 kV mind a 3 tengelyen megfelel EN 61000-4-2/3/4/5/6/8
8 kV mind a 3 tengelyen megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
4 kV érintkezésben megfelel EN 61000-4-2/3/4/5/6/8
|
Ellenállás sugárzásos mezőkkel szemben
|
10 V/m 80000000…2000000000 Hz megfelel EN 61000-4-4
10 V/m 80000000…2000000000 Hz megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
|
Ellenállás gyors tranziensekkel szemben
|
1 kV megfelel IEC61000-4-4 1-es szint (24 V tápfeszültség)
2 kV megfelel IEC61000-4-4 1-es szint (25...55 °C, RH 95%)
|