|
|
|
OTB9ZZ61JP
OTB közösítő mod., a bem., kim.közös p-h
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Advantys OTB
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Passzív különálló I/O albázis
|
Termék specifikus alkalmazás
|
Modulközi be/ki közös vezeték csoportosításához
|
Elektromos csatlakozás
|
Levehető rugós sorkapocs
|
Kiegészítő jellemzők
Közöspont szám
|
2 szigetelt csoport
|
Kimeneti feszültség korlátok
|
19...30 V DC
215...240 V
|
Maximum current per output common
|
8 A
|
Áram csatornánként
|
2 A
|
Nettó súly
|
0,1 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
10,5 cm
|
1.csomag hossza
|
13,0 cm
|
1. csomag súlya
|
148,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
18
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
3,179 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|