Schneider-Electric
 
PCSN060Y4R19 picture- web-product-data-sheet
PCSN060Y4R19
PCSN active harmonic filter 60 amp 208-415 VAC - rack-mounted
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád AccuSine
Termék neve AccuSine PFV+
Termék vagy komponens típusa Aktív harmonikus szűrő
Kiegészítő jellemzők
Network type 3P
3P+N
Network configuration 3 vagy 4 vezeték
Hálózati feszültség 208…415 V AC/DC
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Maximális megengedhető feszültség 1,1 x Un
RMS output current rating 60 A
Reaktív teljesítmény ráta 43,2 kvar 415 V AC/DC 50 Hz
Operating modes Phase harmonic correction
Neutral harmonic correction
Hálózati áram kiegyensúlyozása
Teljesítménytényező korrekció
Installation location Beltéri
Szerelési mód Polcra szerelhető
Védelem típusa Felcserélt pólusok elleni védelem nélkül
Heat dissipation Hátsó kiszorítószellőztetés kényszerített szellőztetéssel magas hőáramlás esetén
Elektromágneses kompatibilitás Elektromágneses mező elleni védettség teszt, class A megfelel EN 61000-6-4 : 2001
Elektrosztatikus kisülés megfelel EN 61000-6-2 : 2001
Hozzáférés a működtetéshez Első rész
Csatlakozás helye Homloklap
Környezet
Enclosure degree of protection IP20
Környezeti jellemző Működési: 3C2 megfelel IEC 60721-3-3 3C1. osztály
Működési: 3S2 megfelel IEC 60721-3-3 3C1. osztály
Tárolás: 3C3 megfelel IEC 60721-3-3 3C1. osztály
Tárolás: 3S3 megfelel IEC 60721-3-3 3C1. osztály
Üzemi magasság <= 1000 m 1 % 100 méterenként
0...4800 m
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez 0…40 °C
0…50 °C maximum with current derating of 2 % per °C above 40 °C
Relatív páratartalom 0…95 % non-condensing
PCBA protection Lakkozott
Szabványok IEC 62477-1
IEC 61439-2
EN 61000-6-2 : 2001
EN 61000-6-4 : 2001
ISO 9001
IEEE 802.11a
Termék minősítések RCM (pending)
EAC (pending)
CEBEC
ACA TS
IBC 2018
ICES-003
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra -20…60 °C
Termék súlya 68,6 kg
Magasság 265 mm
Szélesség 440 mm
Szín Világosszürke (RAL 7035)
Mélység 960 mm
Packing Units
Csomagolási egység típusa 1. PCE
Egységek száma az 1. csomagban 1
1. csomag súlya 90,5 kg
1. csomag magassága 26,4 cm
1. csomag szélessége 46,5 cm
1. csomag hosszúsága 96 cm
Csomagolási egység típusa 2. PAL
Egységek száma az 2. csomagban 1
2. csomag súlya 110,5 kg
2. csomag magassága 60,1 cm
2. csomag szélessége 56 cm
2. csomag hosszúsága 108 cm
Offer Sustainability
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.