Schneider-Electric
 
PCSP060D5IP31 picture- web-product-data-sheet
PCSP060D5IP31
AccuSine PCS+ aktív felharmonikus szűrő 380-480V 60A IP31
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték AccuSine
Termék neve AccuSine PCS+
Termék vagy alkatrész típusa Aktív harmonikus szűrő
Kiegészítő jellemzők
Network type 3P
Network configuration 3 vagy 4 vezeték
Hálózati feszültség 380…480 V AC
Hálózati frekvencia 50/60 Hz +/- 3 Hz felhasználó által állítható +/- 0,1 automata érzékelés
Maximális megengedhető feszültség 1,1 x Un
Neutral correction Csomag nem tartalmazza
RMS output current rating 60 A
Reaktív teljesítmény ráta 50 kvar 480 V AC 50/60 Hz
Operating modes Teljesítménytényező korrekció
Hálózati áram kiegyensúlyozása
Harmonikus visszavonás
Installation location Beltéri
Szekrény szerelése Álló kivitelű
Védelem típusa Tekercsvédelem
Disconnect type Kettős áramkör
Interrupt capacity 200 kA
Heat dissipation Hátsó kiszorítószellőztetés kényszerített szellőztetéssel magas hőáramlás esetén
Elektromágneses kompatibilitás Vezetett kibocsátás, class A megfelel EN 61000-6-4
Hozzáférés a működtetéshez Első rész
Csatlakozás helye Felső vagy alsó
Környezet
Enclosure degree of protection IP31
Környezeti jellemző Működési: 3C2 megfelel IEC 60721-3-3
Működési: 3S2 megfelel IEC 60721-3-3
Tárolás: 3C3 megfelel IEC 60721-3-3
Tárolás: 3S3 megfelel IEC 60721-3-3
Üzemi magasság <= 1000 m 1 % 100 méterenként
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez 0…40 °C
0…50 °C maximum névleges áramérték csökkenés: 2% °C-onként
Relatív páratartalom 0…95 %
PCBA protection Lakkozott
Szabványok CSA C22.2 No 14
EN 61000-6-4
EN 60439-3
CSA C22.2 No 60947-1-07
UL 508-CM
UL 60947-5-5
Terméktanúsítványok RCM
CE
cULus 508
ACA TS
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -20…60 °C
Nettó súly 234 kg
Magasság 2100 mm
Szélesség 800 mm
Szín Világosszürke (RAL 7035)
Mélység 500 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 233,1 cm
1. csomag szélessége 119,4 cm
1.csomag hossza 119,4 cm
1. csomag súlya 362,0 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh free of SVHC Yes
EU RoHS irányelv Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Toxic heavy metal free Yes
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months