Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

PCSP094D6IP54 |
Schneider-Electric
 
PCSP094D6IP54 picture- web-product-data-sheet
PCSP094D6IP54
AccuSine PCS+ aktív felharmonikus szűrő 480-600V 94A IP54
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték AccuSine
Termék neve AccuSine PCS+
Termék vagy alkatrész típusa Aktív harmonikus szűrő
Kiegészítő jellemzők
Network type 3P
Network configuration 3 vagy 4 vezeték
Hálózati feszültség 500…600 V AC
Hálózati frekvencia 50/60 Hz +/- 3 Hz felhasználó által állítható +/- 0,1 automata érzékelés
Maximális megengedhető feszültség 1,1 x Un
Neutral correction Csomag nem tartalmazza
RMS output current rating 94 A
Reaktív teljesítmény ráta 98 kvar 600 V AC 50/60 Hz
Operating modes Harmonikus visszavonás
Teljesítménytényező korrekció
Hálózati áram kiegyensúlyozása
Installation location Beltéri
Szekrény szerelése Álló kivitelű
Védelem típusa Tekercsvédelem
Disconnect type Kettős áramkör
Interrupt capacity 100 kA
Heat dissipation Hátsó kiszorítószellőztetés kényszerített szellőztetéssel magas hőáramlás esetén
Elektromágneses kompatibilitás Vezetett kibocsátás, class A megfelel EN 61000-6-4
Hozzáférés a működtetéshez Első rész
Csatlakozás helye Felső vagy alsó
Környezet
Enclosure degree of protection IP54
Környezeti jellemző Működési: 3C2 megfelel IEC 60721-3-3
Működési: 3S2 megfelel IEC 60721-3-3
Tárolás: 3C3 megfelel IEC 60721-3-3
Tárolás: 3S3 megfelel IEC 60721-3-3
Üzemi magasság <= 1000 m 1 % 100 méterenként
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez 0…40 °C
0…50 °C maximum névleges áramérték csökkenés: 2% °C-onként
Relatív páratartalom 0…95 %
PCBA protection Lakkozott
Szabványok EN 60439-3
UL 60947-5-5
CSA C22.2 No 14
CSA C22.2 No 60947-1-07
EN 61000-6-4
UL 508-CM
Terméktanúsítványok RCM
cULus 508
ACA TS
CE
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -20…60 °C
Nettó súly 418 kg
Magasság 2100 mm
Szélesség 1300 mm
Szín Világosszürke (RAL 7035)
Mélység 500 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 233,1 cm
1. csomag szélessége 104,8 cm
1.csomag hossza 162,9 cm
1. csomag súlya 657,0 kg
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS megfelelőség Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen