Schneider-Electric
 
PCSP133D7IP31 picture- web-product-data-sheet
PCSP133D7IP31
AccuSine PCS+ aktív felharmonikus szűrő 600-690V 133A IP31
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték AccuSine
Termék neve AccuSine PCS+
Termék vagy alkatrész típusa Aktív harmonikus szűrő
Kiegészítő jellemzők
Network type 3P
Network configuration 3 vagy 4 vezeték
Hálózati feszültség 600…690 V AC
Hálózati frekvencia 50/60 Hz +/- 3 Hz felhasználó által állítható +/- 0,1 automata érzékelés
Maximális megengedhető feszültség 1,1 x Un
Neutral correction Csomag nem tartalmazza
RMS output current rating 133 A
Reaktív teljesítmény ráta 159 kvar 690 V AC 50/60 Hz
Operating modes Teljesítménytényező korrekció
Hálózati áram kiegyensúlyozása
Harmonikus visszavonás
Installation location Beltéri
Szekrény szerelése Álló kivitelű
Védelem típusa Zárlatrakapcsolási logika
Disconnect type Kettős áramkör
Interrupt capacity 80 kA
Heat dissipation Hátsó kiszorítószellőztetés kényszerített szellőztetéssel magas hőáramlás esetén
Elektromágneses kompatibilitás Vezetett kibocsátás, class A megfelel EN 61000-6-4
Hozzáférés a működtetéshez Első rész
Csatlakozás helye Felső vagy alsó
Környezet
Enclosure degree of protection IP31
Környezeti jellemző Működési: 3C2 megfelel IEC 60721-3-3
Működési: 3S2 megfelel IEC 60721-3-3
Tárolás: 3C3 megfelel IEC 60721-3-3
Tárolás: 3S3 megfelel IEC 60721-3-3
Üzemi magasság <= 1000 m 1 % 100 méterenként
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez 0…40 °C
0…50 °C maximum névleges áramérték csökkenés: 2% °C-onként
Relatív páratartalom 0…95 %
PCBA protection Lakkozott
Szabványok UL 60947-5-5
CSA C22.2 No 60947-1-07
CSA C22.2 No 14
EN 61000-6-4
UL 508-CM
EN 60439-3
Terméktanúsítványok ACA TS
cULus 508
CE
RCM
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -20…60 °C
Nettó súly 550 kg
Magasság 2100 mm
Szélesség 1400 mm
Szín Világosszürke (RAL 7035)
Mélység 600 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 233,1 cm
1. csomag szélessége 104,8 cm
1.csomag hossza 162,9 cm
1. csomag súlya 867,0 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months