|
|
|
PDC6BD6
Aluminium csatlakozó 6 kábelhez
|
|
|
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kábelcsatlakozó
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Csatlakozókészlet
|
Kiegészítő jellemzők
Tartozék
|
Fázishatár elválasztók
|
Mennyiség készletenként
|
30-as készlet
|
Névleges áramerősség
|
15…125 A
|
Vezető anyaga
|
Alumínium
Réz
|
Csatlakozás típusa
|
Csavaros bekötés2,5…16 mm² (AWG 14...AWG 7)
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,3 cm
|
1. csomag szélessége
|
12,7 cm
|
1.csomag hossza
|
14,2 cm
|
1. csomag súlya
|
140,6 g
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|