|
PK15GTA
Terhelésközpont készülék földelő sín
|
|
|
Fő jellemzők
Product line
|
QO
|
Product type
|
Csupasz kábel csatlakozó
|
Kiegészítő jellemzők
Csatlakozók száma
|
15
|
Wire size
|
AWG 14...AWG 6 réz
AWG 12...AWG 6 alumínium
|
Tartozékok
|
2 csavar
|
Rúdhossz
|
143 mm
|
Maximum length of segment
|
80 mm
|
Készülékbeépítzés
|
Közvetlen szerelés szekrény hátoldala
|
Magasság
|
11,10 mm
11,10 mm
|
Mélység
|
7,92 mm
7,92 mm
|
Meghúzási nyomaték
|
: 30 lb.in
Mounting screw: 30 lb.in
: 20 lb.in, AWG 14...AWG 11, réz
: 20 lb.in, AWG 12...AWG 18, alumínium
: 25 lb.in, AWG 8...250 kcmil
: 35 lb.in, AWG 8
: 25 lb.in, AWG 14...AWG 1/0, réz
: 25 lb.in, AWG 12...AWG 18, alumínium
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,032 cm
|
1. csomag szélessége
|
1,27 cm
|
1.csomag hossza
|
14,478 cm
|
1. csomag súlya
|
68,039 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
9,906 cm
|
2. csomag szélessége
|
16,002 cm
|
2. csomag hossza
|
18,542 cm
|
2. csomag súlya
|
775,643 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAL
|
Egységek száma 3. csomagban
|
2160
|
3.csomag magassága
|
71,12 cm
|
3. csomag szélessége
|
101,6 cm
|
3. csomag hossza
|
121,92 cm
|
3. csomag súlya
|
186,426 kg