Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

PKB63T535 |
Schneider-Electric
 
PKB63T535 picture- web-product-data-sheet
PKB63T535
MUREVA PK (Unika) Panelre szerelhető, reteszelhető aljzat, 3P+N+F, 6h, 63A, 415V, IP65, védelem nélkül
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Mureva Styl
Termék vagy alkatrész típusa Reteszelt aljzat tárolóhoz
Készülék rövid neve Mureva socket
Aljzat, foglalat kategória Kisfeszültség
Pólusok megnevezése 3P + N + F
Hálózat típusa AC
Aljzat szabványa Ipari
Kiegészítő jellemzők
Szerelési mód Panelra szerelhető
[In] névleges áram 63 A
[Ue] névleges üzemi feszültség 380...415 V
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Földkapocs óramutató járásának irányába mutató helyzet 6 h
Védelem típusa Felcserélt pólusok elleni védelem nélkül
Aljzat, foglalat anyaga Burkolat: önkioltó polimer
Érintkezők anyaga Banándugók: rozsdamentes acél
Csavarok: rozsdamentes acél
Csatlakozások - bekötési pontok Rögzített csavarok, teljesen meglazulva
Maximum cable cross section 35 mm²
Kábel maximális külső átmérő 25 mm
Nettó súly 2,4 kg
Alapméretek 140 x 430 mm
Magasság 430 mm
Szélesség 140 mm
Mélység 116 mm
Szín Szürke (RAL 7035)
Feszültség színe Vörös
Környezet
Szabványok IEC 60309-2
IEC 60309-2
IP védettségi fok IP65 conforming to MSZ EN 60529
IK védettségi fok IK09 conforming to EN 62262
Tűzellenállási képesség 750 °C megfelel IEC 60695-2-11
Relatív páratartalom 50 % -40 °C
70 % -30 °C
90 % -20 °C
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez 35 °C ( 86400 s )
-25…40 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 21,200 cm
1. csomag szélessége 19,400 cm
1.csomag hossza 44,500 cm
1. csomag súlya 2,294 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 2. csomagban 9
2.csomag magassága 33,500 cm
2. csomag szélessége 80,000 cm
2. csomag hossza 120,000 cm
2. csomag súlya 32,646 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Igen
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
SCIP szám 373d859d-8e87-49ad-a2b5-5bcc357cb675
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
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
Visszaváltás No
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 39
Az újrahasznosított műanyagtartalom minimális százalékos aránya 50
Garancia
Garancia 18 months