|
PKB63U544
UNIKA Panelre szerelhető, reteszelhető aljzat, 3P+F, 7h, 63A, 500V, IP65, DIN sínnel
|
|
|
|
|
End of Commercialization DEC. 15, 2021
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PratiKa
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Reteszelt aljzat tárolóhoz
|
Készülék rövid neve
|
SMSDL-ről SMSSE-re frissítés
|
Aljzat, foglalat kategória
|
Kisfeszültség
|
Pólusok megnevezése
|
3P + F
|
Hálózat típusa
|
AC
|
Aljzat szabványa
|
Ipari
|
Kiegészítő jellemzők
Szerelési mód
|
Panelra szerelhető
|
[In] névleges áram
|
63 A
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
480...500 V
|
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
Földkapocs óramutató járásának irányába mutató helyzet
|
7 h
|
Védelem típusa
|
Felcserélt pólusok elleni védelem nélkül
|
Termék kompatibilitása
|
Moduláris készülék
|
Aljzat, foglalat anyaga
|
Burkolat: önkioltó polimer
|
Érintkezők anyaga
|
Banándugók: rozsdamentes acél
Csavarok: rozsdamentes acél
|
Csatlakozások - bekötési pontok
|
Rögzített csavarok, teljesen meglazulva
|
Maximum cable cross section
|
35 mm²
|
Kábel maximális külső átmérő
|
25 mm
|
Nettó súly
|
3 kg
|
Alapméretek
|
140 x 430 mm
|
Magasság
|
430 mm
|
Szélesség
|
140 mm
|
Mélység
|
116 mm
|
Szín
|
Szürke (RAL 7035)
|
Feszültség színe
|
Fekete
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 60309-2
IEC 60309-2
|
IP védettségi fok
|
IP65 conforming to MSZ EN 60529
|
IK védettségi fok
|
IK09 conforming to EN 62262
|
Tűzellenállási képesség
|
750 °C megfelel IEC 60695-2-11
|
Relatív páratartalom
|
50 % -40 °C
70 % -30 °C
90 % -20 °C
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
35 °C ( 86400 s )
-25…40 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
16,7 cm
|
1. csomag szélessége
|
14 cm
|
1.csomag hossza
|
43 cm
|
1. csomag súlya
|
2,223 kg
|
Garancia
|