Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

PKE32M425 |
Schneider-Electric
 
PKE32M425 picture- web-product-data-sheet
PKE32M425
PRATIKA Lengővilla, 3P+N+F, 9h, 32A, 250V, IP44, csavaros
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PratiKa
Termék vagy alkatrész típusa Vonalkapcsoló dugó
Készülék rövid neve PratiKa csavar
Aljzat, foglalat kategória Kisfeszültség
Pólusok megnevezése 3P + N + F
Hálózat típusa AC
Aljzat szabványa Ipari
Kiegészítő jellemzők
Aljzat, foglalat, vezérlőállomás formája Közvetlen
[In] névleges áram 32 A
[Ue] névleges üzemi feszültség 200...250 V
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Földkapocs óramutató járásának irányába mutató helyzet 9 h
Aljzat, foglalat anyaga Burkolat: önkioltó műszaki polimer
Érintkezők anyaga A csatlakozónyílás: sárgaréz
Csatlakozások - bekötési pontok Rögzített csavarok, teljesen meglazulva
Kábel keresztmetszete 2,5…10 mm²
Kábel külső átmérője 11,5…21 mm
Kábelbemenet Vezetősín
Kábelcsatorna
Menet típusa Pg 21
Nettó súly 0,25 kg
Magasság 160 mm
Szélesség 86 mm
Mélység 86 mm
Szín Szürke (RAL 7035)
Feszültség színe Kék
Környezet
Szabványok IEC 60309-2
IEC 60309-2
IP védettségi fok IP44 conforming to MSZ EN 60529
IK védettségi fok IK08 conforming to EN 62262
Tűzellenállási képesség 850 °C megfelel IEC 60695-2-11
Relatív páratartalom 50 % -40 °C
70 % -30 °C
90 % -20 °C
Működési magasság 2000 m
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez 35 °C ( 86400 s )
-25…40 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 10,0 cm
1. csomag szélessége 9,0 cm
1.csomag hossza 7,0 cm
1. csomag súlya 262,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 17,0 cm
2. csomag szélessége 26,3 cm
2. csomag hossza 27,0 cm
2. csomag súlya 2,821 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 3. csomagban 20
3.csomag magassága 30,0 cm
3. csomag szélessége 30,0 cm
3. csomag hossza 40,0 cm
3. csomag súlya 6,129 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám 661ec80b-b956-4b0a-92bb-53046f4cfb4c
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek
Higanymentes Igen
RoHS mentességre vonatkozó információk
print Igen
China RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
Garancia
Garancia 18 months