Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

PKF16G744 |
Schneider-Electric
 
PKF16G744 picture- web-product-data-sheet
PKF16G744
PRATIKA Panelre szerelhető egyenes aljzat, 3P+F, 7h, 16A, 500V, IP67, csavaros
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PratiKa
Termék vagy alkatrész típusa Aljzat
Készülék rövid neve PratiKa Unika aljzat
Aljzat, foglalat kategória Kisfeszültség
Pólusok megnevezése 3P + F
Hálózat típusa AC
Aljzat szabványa Ipari
Kiegészítő jellemzők
Szerelési mód Panelra szerelhető
Aljzat, foglalat, vezérlőállomás formája Közvetlen
[In] névleges áram 16 A
[Ue] névleges üzemi feszültség 480...500 V
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Földkapocs óramutató járásának irányába mutató helyzet 7 h
Aljzat, foglalat anyaga Burkolat: önkioltó műszaki polimer
Érintkezők anyaga A csatlakozónyílás: sárgaréz
Csatlakozások - bekötési pontok Rögzített csavarok, teljesen meglazulva
Kábel keresztmetszete 1…4 mm²
Nettó súly 0,169 kg
Alapméretek 65 x 85 mm
Magasság 85 mm
Szélesség 81 mm
Mélység 94 mm
Szín Szürke (RAL 7035)
Feszültség színe Fekete
Környezet
Szabványok IEC 60309-2
IEC 60309-2
IP védettségi fok IP671 conforming to MSZ EN 60529
IK védettségi fok IK08 conforming to EN 62262
Tűzellenállási képesség 850 °C megfelel IEC 60695-2-1
Relatív páratartalom 50 % -40 °C
70 % -30 °C
90 % -20 °C
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez 35 °C ( 86400 s )
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 8,1 cm
1. csomag szélessége 8,5 cm
1.csomag hossza 9,4 cm
1. csomag súlya 330 g
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
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
Garancia
Garancia 18 months