Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

PKF16W414 |
Schneider-Electric
 
PKF16W414 picture- web-product-data-sheet
PKF16W414
PRATIKA Falra szerelhető aljzat, 3P+F, 4h, 16A, 130V, IP44, csavaros
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PratiKa
Termék vagy alkatrész típusa Aljzat
Készülék rövid neve PratiKa Unika aljzat
Aljzat, foglalat kategória Kisfeszültség
Pólusok megnevezése 3P + F
Hálózat típusa AC
Aljzat szabványa Ipari
Kiegészítő jellemzők
Szerelési mód Falra szerelhető
Aljzat, foglalat, vezérlőállomás formája Hajlított
[In] névleges áram 16 A
[Ue] névleges üzemi feszültség 100...133 V
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Földkapocs óramutató járásának irányába mutató helyzet 4 h
Aljzat, foglalat anyaga Burkolat: önkioltó műszaki polimer
Érintkezők anyaga A csatlakozónyílás: sárgaréz
Csatlakozások - bekötési pontok Rögzített csavarok, teljesen meglazulva
Kábel keresztmetszete 1…4 mm²
Kábel külső átmérője 21 mm
Menet típusa M25
Nettó súly 0,21 kg
Magasság 131 mm
Szélesség 75 mm
Mélység 104 mm
Szín Szürke (RAL 7035)
Feszültség színe Sárga
Környezet
Szabványok IEC 60309-2
IEC 60309-2
IP védettségi fok IP44 conforming to MSZ EN 60529
IK védettségi fok IK08 conforming to EN 62262
Tűzellenállási képesség 750 °C megfelel IEC 60695-2-1
Relatív páratartalom 50 % -40 °C
70 % -30 °C
90 % -20 °C
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez 35 °C ( 86400 s )
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 10,4 cm
1. csomag szélessége 7,5 cm
1.csomag hossza 13,1 cm
1. csomag súlya 170 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 8
2.csomag magassága 17 cm
2. csomag szélessége 27 cm
2. csomag hossza 26,3 cm
2. csomag súlya 1,56 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 3. csomagban 16
3.csomag magassága 30 cm
3. csomag szélessége 30 cm
3. csomag hossza 40 cm
3. csomag súlya 3,607 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Igen
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
SCIP szám 52b60409-d705-46c7-9ba3-cc3ef6e307da
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek
Higanymentes Igen
RoHS mentességre vonatkozó információk
print Igen
China RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Visszaváltás No
Garancia
Garancia 18 months