Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

PKF32M425 |
Schneider-Electric
 
PKF32M425 picture- web-product-data-sheet
PKF32M425
PRATIKA Lengőaljzat, 3P+N+F, 9h, 32A, 250V, IP44, csavaros
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PratiKa
Termék vagy alkatrész típusa Figyelmeztető címke
Készülék rövid neve PratiKa aljzat
Aljzat, foglalat kategória Kisfeszültség
Pólusok megnevezése 3P + N + F
Hálózat típusa AC
Aljzat szabványa Ipari
Kiegészítő jellemzők
Aljzat, foglalat, vezérlőállomás formája Közvetlen
[In] névleges áram 32 A
[Ue] névleges üzemi feszültség 200...250 V
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Földkapocs óramutató járásának irányába mutató helyzet 9 h
Aljzat, foglalat anyaga Burkolat: önkioltó műszaki polimer
Érintkezők anyaga A csatlakozónyílás: sárgaréz
Csatlakozások - bekötési pontok Rögzített csavarok, teljesen meglazulva
Kábel keresztmetszete 2,5…10 mm²
Kábel külső átmérője 11,5…21 mm
Kábelbemenet Kábelcsatorna
Vezetősín
Menet típusa Pg 21
Nettó súly 0,3 kg
Magasság 106 mm
Szélesség 106 mm
Mélység 172 mm
Szín Szürke (RAL 7035)
Feszültség színe Kék
Környezet
Szabványok IEC 60309-2
IEC 60309-2
IP védettségi fok IP44 conforming to MSZ EN 60529
IK védettségi fok IK08 conforming to EN 62262
Tűzellenállási képesség 850 °C megfelel IEC 60695-2-1
Relatív páratartalom 50 % -40 °C
70 % -30 °C
90 % -20 °C
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez 35 °C ( 86400 s )
-25…40 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 10 cm
1. csomag szélessége 10 cm
1.csomag hossza 18 cm
1. csomag súlya 278 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 8
2.csomag magassága 17 cm
2. csomag szélessége 26,3 cm
2. csomag hossza 27 cm
2. csomag súlya 2,374 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 3. csomagban 16
3.csomag magassága 30 cm
3. csomag szélessége 30 cm
3. csomag hossza 40 cm
3. csomag súlya 5,235 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek