Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

PKF32W413 |
Schneider-Electric
 
PKF32W413 picture- web-product-data-sheet
PKF32W413
PRATIKA Falra szerelhető aljzat, 2P+F, 4h, 32A, 130V, IP44, csavaros
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PratiKa
Termék vagy alkatrész típusa Aljzat
Készülék rövid neve PratiKa Unika aljzat
Aljzat, foglalat kategória Kisfeszültség
Pólusok megnevezése 2P + E
Hálózat típusa AC
Aljzat szabványa Ipari
Kiegészítő jellemzők
Szerelési mód Falra szerelhető
Aljzat, foglalat, vezérlőállomás formája Hajlított
[In] névleges áram 32 A
[Ue] névleges üzemi feszültség 100...133 V
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Földkapocs óramutató járásának irányába mutató helyzet 4 h
Aljzat, foglalat anyaga Burkolat: önkioltó műszaki polimer
Érintkezők anyaga A csatlakozónyílás: sárgaréz
Csatlakozások - bekötési pontok Rögzített csavarok, teljesen meglazulva
Kábel keresztmetszete 2,5…10 mm²
Kábel külső átmérője 21 mm
Menet típusa M25
Nettó súly 0,28 kg
Magasság 160 mm
Szélesség 90 mm
Mélység 119 mm
Szín Szürke (RAL 7035)
Feszültség színe Sárga
Környezet
Szabványok IEC 60309-2
IEC 60309-2
IP védettségi fok IP44 conforming to MSZ EN 60529
IK védettségi fok IK08 conforming to EN 62262
Tűzellenállási képesség 750 °C megfelel IEC 60695-2-1
Relatív páratartalom 50 % -40 °C
70 % -30 °C
90 % -20 °C
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez 35 °C ( 86400 s )
-25…40 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 11,9 cm
1. csomag szélessége 9,0 cm
1.csomag hossza 16,0 cm
1. csomag súlya 553,0 g
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Igen
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
SCIP szám 52b60409-d705-46c7-9ba3-cc3ef6e307da
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek
Higanymentes Igen
RoHS mentességre vonatkozó információk
print Igen
China RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
Visszaváltás No
Garancia
Garancia 18 months