Schneider-Electric
 
PKN61G picture- web-product-data-sheet
PKN61G
MUREVA PK (Pratika) Háztartási aljzat, 2P+F, 65x85, hátsó meghúzással, szürke, IP54, francia
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Mureva Styl
Termék vagy alkatrész típusa Csatlakozóaljzat
Készülék rövid neve Mureva socket
Aljzat, foglalat kategória Kisfeszültség
Pólusok megnevezése 2P + E
Hálózat típusa AC
Aljzat szabványa Francia
Kiegészítő jellemzők
[In] névleges áram 16 A
10 A
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
[Ue] névleges üzemi feszültség 250 V
Aljzat, foglalat anyaga Burkolat: önkioltó műszaki polimer
Érintkezők anyaga Banándugók: rozsdamentes acél
Rugók: rozsdamentes acél
Fedél típus Csapfedél
Készülék felszerelése Süllyesztett
Szerelési mód Panelra szerelhető
Csatlakozások - bekötési pontok Rögzített csavarok, teljesen meglazulva
Vezető bemenet helye Vissza
Nettó súly 0,05 kg
Alapméretek 65 x 85 mm
Magasság 85 mm
Szélesség 65 mm
Mélység 45,2 mm
Szín Szürke (RAL 7035)
Környezet
Szabványok IEC 60309-2
IEC 60309-2
IP védettségi fok IP54 conforming to MSZ EN 60529
IK védettségi fok IK09 conforming to EN 62262
Tűzellenállási képesség 850 °C megfelel IEC 60695-2-11
Relatív páratartalom 50 % -40 °C
70 % -30 °C
90 % -20 °C
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez 35 °C ( 86400 s )
-25…40 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,5 cm
1. csomag szélessége 6,5 cm
1.csomag hossza 8,5 cm
1. csomag súlya 53,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 20
2.csomag magassága 14,0 cm
2. csomag szélessége 19,0 cm
2. csomag hossza 28,7 cm
2. csomag súlya 1,194 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 3. csomagban 60
3.csomag magassága 30,0 cm
3. csomag szélessége 30,0 cm
3. csomag hossza 40,0 cm
3. csomag súlya 4,085 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Igen
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám 52b60409-d705-46c7-9ba3-cc3ef6e307da