|
|
|
PKX16M424
MUREVA PK (Pratika) Lengővilla, 3P+F, 9h, 16A, 250V, IP44, gyorscsatlakozás
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Mureva Styl
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Vonalkapcsoló dugó
|
Készülék rövid neve
|
Mureva plug
|
Aljzat, foglalat kategória
|
Kisfeszültség
|
Pólusok megnevezése
|
3P + F
|
Hálózat típusa
|
AC
|
Aljzat szabványa
|
Ipari
|
Kiegészítő jellemzők
Aljzat, foglalat, vezérlőállomás formája
|
Közvetlen
|
[In] névleges áram
|
16 A
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
200...250 V
|
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
Földkapocs óramutató járásának irányába mutató helyzet
|
9 h
|
Aljzat, foglalat anyaga
|
Burkolat: önkioltó műszaki polimer
|
Érintkezők anyaga
|
A csatlakozónyílás: sárgaréz
|
Csatlakozások - bekötési pontok
|
Gyorscsatlakozó-aljzat
|
Kábel keresztmetszete
|
1…2,5 mm²
|
Kábel külső átmérője
|
8…15 mm
|
Kábelbemenet
|
Vezetősín
Kábelcsatorna
|
Menet típusa
|
Pg 16
|
Nettó súly
|
0,18 kg
|
Magasság
|
139 mm
|
Szélesség
|
65 mm
|
Mélység
|
65 mm
|
Szín
|
Szürke (RAL 7035)
|
Feszültség színe
|
Kék
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 60309-2
IEC 60309-2
|
IP védettségi fok
|
IP44 conforming to MSZ EN 60529
|
IK védettségi fok
|
IK08 conforming to EN 62262
|
Tűzellenállási képesség
|
850 °C megfelel IEC 60695-2-11
|
Relatív páratartalom
|
50 % -40 °C
70 % -30 °C
90 % -20 °C
|
Működési magasság
|
2000 m
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
35 °C ( 86400 s )
-25…40 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
15,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
5,0 cm
|
1.csomag hossza
|
6,3 cm
|
1. csomag súlya
|
160,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
12,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
26,7 cm
|
2. csomag hossza
|
26,7 cm
|
2. csomag súlya
|
1,769 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
30
|
3.csomag magassága
|
30,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
3. csomag hossza
|
40,0 cm
|
3. csomag súlya
|
5,797 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás
|
Igen
|
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás
|
Igen
|
SCIP szám
|
661ec80b-b956-4b0a-92bb-53046f4cfb4c
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS megfelelőség
|
Megfelel a mentességeknek
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
WEEE
|
A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
|
Visszaváltás
|
No
|
Szénlábnyom (kg CO2 eq.)
|
12
|
Garancia
|
|