Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

PKX32M715 |
Schneider-Electric
 
PKX32M715 picture- web-product-data-sheet
PKX32M715
PRATIKA Lengővilla, 3P+N+F, 4h, 32A, 130V, IP67, gyorscsatlakozás
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PratiKa
Termék vagy alkatrész típusa Vonalkapcsoló dugó
Készülék rövid neve PratiKa csavar
Aljzat, foglalat kategória Kisfeszültség
Pólusok megnevezése 3P + N + F
Hálózat típusa AC
Aljzat szabványa Ipari
Kiegészítő jellemzők
Aljzat, foglalat, vezérlőállomás formája Közvetlen
[In] névleges áram 32 A
[Ue] névleges üzemi feszültség 100...133 V
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Földkapocs óramutató járásának irányába mutató helyzet 4 h
Aljzat, foglalat anyaga Burkolat: önkioltó műszaki polimer
Érintkezők anyaga A csatlakozónyílás: sárgaréz
Csatlakozások - bekötési pontok Gyorscsatlakozó-aljzat
Kábel keresztmetszete 2,5…6 mm²
Kábel külső átmérője 11,5…21 mm
Kábelbemenet Vezetősín
Kábelcsatorna
Menet típusa Pg 21
Nettó súly 0,33 kg
Magasság 160 mm
Szélesség 102 mm
Mélység 102 mm
Szín Szürke (RAL 7035)
Feszültség színe Sárga
Környezet
Szabványok IEC 60309-2
IEC 60309-2
IP védettségi fok IP671 conforming to MSZ EN 60529
IK védettségi fok IK08 conforming to EN 62262
Tűzellenállási képesség 850 °C megfelel IEC 60695-2-11
Relatív páratartalom 50 % -40 °C
70 % -30 °C
90 % -20 °C
Működési magasság 2000 m
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez 35 °C ( 86400 s )
-25…40 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 7,0 cm
1. csomag szélessége 9,0 cm
1.csomag hossza 10,0 cm
1. csomag súlya 270,0 g
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Igen
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
SCIP szám 661ec80b-b956-4b0a-92bb-53046f4cfb4c
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek
Higanymentes Igen
RoHS mentességre vonatkozó információk
print Igen
China RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
Visszaváltás No
Garancia
Garancia 18 months