Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

PKX32W444 |
Schneider-Electric
 
PKX32W444 picture- web-product-data-sheet
PKX32W444
PRATIKA Falra szerelhető villa, 3P+F, 7h, 32A, 500V, IP44, gyorscsatlakozás
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PratiKa
Termék vagy alkatrész típusa Plug-in bázis
Készülék rövid neve PratiKa csavar
Aljzat, foglalat kategória Kisfeszültség
Pólusok megnevezése 3P + F
Hálózat típusa AC
Aljzat szabványa Ipari
Kiegészítő jellemzők
Szerelési mód Falra szerelhető
Aljzat, foglalat, vezérlőállomás formája Hajlított
[In] névleges áram 32 A
[Ue] névleges üzemi feszültség 480...500 V
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Földkapocs óramutató járásának irányába mutató helyzet 7 h
Aljzat, foglalat anyaga Burkolat: önkioltó műszaki polimer
Érintkezők anyaga Banándugók: nikkelbevonatú sárgaréz
Csavarok: rozsdamentes acél
Csatlakozások - bekötési pontok Gyorscsatlakozó-aljzat
Kábel keresztmetszete 2,5…6 mm²
Kábel külső átmérője 21,5 mm
Menet típusa M25
Alapméretek 120 x 90 mm
Magasság 151 mm
Szélesség 90 mm
Mélység 89 mm
Szín Szürke (RAL 7035)
Feszültség színe Fekete
Környezet
Szabványok IEC 60309-2
IEC 60309-2
IP védettségi fok IP44 conforming to MSZ EN 60529
IK védettségi fok IK08 conforming to EN 62262
Tűzellenállási képesség 750 °C megfelel IEC 60695-2-11
Szennyezettségi fok 3
Relatív páratartalom 50 % -40 °C
70 % -30 °C
90 % -20 °C
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez 35 °C ( 86400 s )
-25…40 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 8,9 cm
1. csomag szélessége 9 cm
1.csomag hossza 15,1 cm
1. csomag súlya 240 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 6
2.csomag magassága 17 cm
2. csomag szélessége 27 cm
2. csomag hossza 26,3 cm
2. csomag súlya 1,64 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 3. csomagban 12
3.csomag magassága 30 cm
3. csomag szélessége 30 cm
3. csomag hossza 40 cm
3. csomag súlya 3,767 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám 661ec80b-b956-4b0a-92bb-53046f4cfb4c
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek
Higanymentes Igen
RoHS mentességre vonatkozó információk
print Igen
China RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
Garancia
Garancia 18 months