Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

PKY16W423 |
Schneider-Electric
 
PKY16W423 picture- web-product-data-sheet
PKY16W423
MUREVA PK (Pratika) Falra szerelhető aljzat, 2P+F, 6h, 16A, 250V, IP44, gyorscsatlakozás
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Mureva Styl
Termék vagy alkatrész típusa Aljzat
Készülék rövid neve Mureva socket
Aljzat, foglalat kategória Kisfeszültség
Pólusok megnevezése 2P + E
Hálózat típusa AC
Aljzat szabványa Ipari
Kiegészítő jellemzők
Szerelési mód Falra szerelhető
Aljzat, foglalat, vezérlőállomás formája Hajlított
[In] névleges áram 16 A
[Ue] névleges üzemi feszültség 200...250 V
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Földkapocs óramutató járásának irányába mutató helyzet 6 h
Aljzat, foglalat anyaga Burkolat: önkioltó műszaki polimer
Érintkezők anyaga A csatlakozónyílás: sárgaréz
Csatlakozások - bekötési pontok Gyorscsatlakozó-aljzat
Kábel keresztmetszete 1…2,5 mm²
Kábel külső átmérője 21 mm
Menet típusa M25
Nettó súly 0,21 kg
Magasság 129 mm
Szélesség 80 mm
Mélység 126 mm
Szín Szürke (RAL 7035)
Feszültség színe Kék
Környezet
Szabványok IEC 60309-2
IEC 60309-2
IP védettségi fok IP44 conforming to MSZ EN 60529
IK védettségi fok IK08 conforming to EN 62262
Tűzellenállási képesség 750 °C megfelel IEC 60695-2-1
Relatív páratartalom 50 % -40 °C
70 % -30 °C
90 % -20 °C
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez 35 °C ( 86400 s )
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 7,5 cm
1. csomag szélessége 10 cm
1.csomag hossza 12,9 cm
1. csomag súlya 178 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 8
2.csomag magassága 17,4 cm
2. csomag szélessége 26,6 cm
2. csomag hossza 27 cm
2. csomag súlya 1,588 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 3. csomagban 16
3.csomag magassága 30 cm
3. csomag szélessége 30 cm
3. csomag hossza 40 cm
3. csomag súlya 3,663 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Igen
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
SCIP szám 89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc
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
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 6
Garancia
Garancia 18 months