Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

PKY32F735 |
Schneider-Electric
 
PKY32F735 picture- web-product-data-sheet
PKY32F735
MUREVA PK (Pratika) Panelre szerelhető döntött aljzat, 3P+N+F, 6h, 32A, 415V, IP67, gyorscsatlakozás
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Mureva Styl
Termék vagy alkatrész típusa Aljzat
Készülék rövid neve Mureva socket
Aljzat, foglalat kategória Kisfeszültség
Pólusok megnevezése 3P + N + F
Hálózat típusa AC
Aljzat szabványa Ipari
Kiegészítő jellemzők
Szerelési mód Panelra szerelhető
Aljzat, foglalat, vezérlőállomás formája Hajlított
[In] névleges áram 32 A
[Ue] névleges üzemi feszültség 380...415 V
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Földkapocs óramutató járásának irányába mutató helyzet 6 h
Aljzat, foglalat anyaga Burkolat: önkioltó műszaki polimer
Érintkezők anyaga A csatlakozónyílás: sárgaréz
Csatlakozások - bekötési pontok Gyorscsatlakozó-aljzat
Kábel keresztmetszete 2,5…6 mm²
Nettó súly 0,295 kg
Alapméretek 90 x 100 mm
Magasság 100 mm
Szélesség 102 mm
Mélység 121 mm
Szín Szürke (RAL 7035)
Feszültség színe Vörös
Környezet
Szabványok IEC 60309-2
IEC 60309-2
IP védettségi fok IP671 conforming to MSZ EN 60529
IK védettségi fok IK08 conforming to EN 62262
Tűzellenállási képesség 850 °C megfelel IEC 60695-2-1
Relatív páratartalom 50 % -40 °C
70 % -30 °C
90 % -20 °C
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez 35 °C ( 86400 s )
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 10,000 cm
1. csomag szélessége 10,000 cm
1.csomag hossza 10,500 cm
1. csomag súlya 272,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 7
2.csomag magassága 17,500 cm
2. csomag szélessége 26,500 cm
2. csomag hossza 27,000 cm
2. csomag súlya 2,041 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 3. csomagban 14
3.csomag magassága 30,000 cm
3. csomag szélessége 30,000 cm
3. csomag hossza 40,000 cm
3. csomag súlya 4,483 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Igen
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
SCIP szám 89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek
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
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 22
Garancia
Garancia 18 months