Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

PKY32M414 |
Schneider-Electric
 
PKY32M414 picture- web-product-data-sheet
PKY32M414
PRATIKA Lengőaljzat, 3P+F, 4h, 32A, 130V, IP44, gyorscsatlakozás
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PratiKa
Termék vagy alkatrész típusa Figyelmeztető címke
Készülék rövid neve PratiKa dugós csatlakozó
Aljzat, foglalat kategória Kisfeszültség
Pólusok megnevezése 3P + F
Hálózat típusa AC
Aljzat szabványa Ipari
Kiegészítő jellemzők
Aljzat, foglalat, vezérlőállomás formája Közvetlen
[In] névleges áram 32 A
[Ue] névleges üzemi feszültség 100...133 V
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Földkapocs óramutató járásának irányába mutató helyzet 4 h
Aljzat, foglalat anyaga Burkolat: önkioltó műszaki polimer
Érintkezők anyaga A csatlakozónyílás: sárgaréz
Csatlakozások - bekötési pontok Gyorscsatlakozó-aljzat
Kábel keresztmetszete 2,5…6 mm²
Kábel külső átmérője 11,5…21 mm
Kábelbemenet Kábelcsatorna
Vezetősín
Menet típusa Pg 21
Nettó súly 0,26 kg
Magasság 98 mm
Szélesség 98 mm
Mélység 165 mm
Szín Szürke (RAL 7035)
Feszültség színe Sárga
Környezet
Szabványok IEC 60309-2
IEC 60309-2
IP védettségi fok IP44 conforming to MSZ EN 60529
IK védettségi fok IK08 conforming to EN 62262
Tűzellenállási képesség 850 °C megfelel IEC 60695-2-1
Relatív páratartalom 50 % -40 °C
70 % -30 °C
90 % -20 °C
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez 35 °C ( 86400 s )
-25…40 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 10,0 cm
1. csomag szélessége 9,0 cm
1.csomag hossza 7,0 cm
1. csomag súlya 253,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 17,0 cm
2. csomag szélessége 27,0 cm
2. csomag hossza 26,3 cm
2. csomag súlya 2,43 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 3. csomagban 20
3.csomag magassága 30,0 cm
3. csomag szélessége 30,0 cm
3. csomag hossza 40,0 cm
3. csomag súlya 5,347 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Igen
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
SCIP szám 89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek