|
|
|
PKY32W445
PRATIKA Falra szerelhető aljzat, 3P+N+F, 7h, 32A, 500V, IP44, gyorscsatlakozás
|
|
|
|
|
End of Commercialization DEC. 15, 2021
|
|
End of Standard Services JAN. 01, 2022
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PratiKa
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Aljzat
|
Készülék rövid neve
|
PratiKa Unika aljzat
|
Aljzat, foglalat kategória
|
Kisfeszültség
|
Pólusok megnevezése
|
3P + N + F
|
Hálózat típusa
|
AC
|
Aljzat szabványa
|
Ipari
|
Kiegészítő jellemzők
Szerelési mód
|
Falra szerelhető
|
Aljzat, foglalat, vezérlőállomás formája
|
Hajlított
|
[In] névleges áram
|
32 A
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
480...500 V
|
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
Földkapocs óramutató járásának irányába mutató helyzet
|
7 h
|
Aljzat, foglalat anyaga
|
Burkolat: önkioltó műszaki polimer
|
Érintkezők anyaga
|
A csatlakozónyílás: sárgaréz
|
Csatlakozások - bekötési pontok
|
Gyorscsatlakozó-aljzat
|
Kábel keresztmetszete
|
2,5…6 mm²
|
Kábel külső átmérője
|
21 mm
|
Menet típusa
|
M25
|
Nettó súly
|
0,33 kg
|
Magasság
|
160 mm
|
Szélesség
|
106 mm
|
Mélység
|
149 mm
|
Szín
|
Szürke (RAL 7035)
|
Feszültség színe
|
Fekete
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 60309-2
IEC 60309-2
|
IP védettségi fok
|
IP44 conforming to MSZ EN 60529
|
IK védettségi fok
|
IK08 conforming to EN 62262
|
Tűzellenállási képesség
|
750 °C megfelel IEC 60695-2-1
|
Relatív páratartalom
|
50 % -40 °C
70 % -30 °C
90 % -20 °C
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
35 °C ( 86400 s )
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
12,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
9 cm
|
1.csomag hossza
|
16 cm
|
1. csomag súlya
|
290 g
|
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám
|
78fb8795-a40d-47b1-874c-18ea0cf17d72
|
EU RoHS megfelelőség
|
Megfelel a mentességeknek
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
WEEE
|
A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
|
Garancia
|
|